SHB-J 80
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 133109
SHB-J 80, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 35 |
Wysokość H [mm] | 51 |
Długość L [mm] | 87 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 15.5 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Rozstaw otworów c [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.85 |