SHB-J 82
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 133110
SHB-J 82, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 14 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 14 |
Szerokość B [mm] | 32 |
Wysokość H [mm] | 38 |
Długość L [mm] | 79 |
Głębokość mocowania T [mm] | 12 |
Rozstaw otworów a [mm] | 16 |
Rozstaw otworów b [mm] | 25 |
Rozstaw otworów c [mm] | 25 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.2 |
Zmniejszona waga do osiągnięcia wyższych obrotów