SHB-M 800
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 121160
SHB-M 800, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 78 |
Wysokość H [mm] | 87 |
Długość L [mm] | 190 |
Głębokość mocowania T [mm] | 37 |
Głębokość mocowania T1 [mm] | 52 |
Rozstaw otworów a [mm] | 32 |
Rozstaw otworów b [mm] | 50 |
Rozstaw otworów c [mm] | 50 |
Śruby | M24 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 15 |