SHF 160
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 155100
SHF 160, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 8 mm
- Szerokość ścieżki: 18 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 8 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 18 |
Szerokość B [mm] | 20 |
Wysokość H [mm] | 36.5 |
Wysokość H1 [mm] | 32.5 |
Długość L [mm] | 63 |
Głębokość mocowania T [mm] | 7.5 |
Rozstaw otworów a [mm] | 16.8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 32 |
Śruby | M8 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 0.6 |