SHF 250
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 155102
SHF 250, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 12 mm
- Szerokość ścieżki: 20 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 12 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 20 |
Szerokość B [mm] | 30 |
Wysokość H [mm] | 55 |
Wysokość H1 [mm] | 50 |
Długość L [mm] | 90 |
Głębokość mocowania T [mm] | 14 |
Rozstaw otworów a [mm] | 21.1 |
Rozstaw otworów b [mm] | 40 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 1.9 |