SHF 630
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 155106
SHF 630, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: Wrąb krzyżowy
- Szerokość rowka: 24 mm
- Szerokość ścieżki: 40 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Szerokość szczeliny N [mm] | 24 |
Szerokość zatrzasku S [mm] | 40 |
Szerokość B [mm] | 65 |
Wysokość H [mm] | 105 |
Wysokość H1 [mm] | 97 |
Długość L [mm] | 185 |
Głębokość mocowania T [mm] | 30 |
Rozstaw otworów a [mm] | 41 |
Rozstaw otworów b [mm] | 82 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 18 |
Jeśli stosowane w połączeniu ze szczękami podstawowymi SCHUNK EWB-MT 630