SP-HB 800
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 125108
SP-HB 800, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: 3/32" x 90°
- Szerokość rowka: 30 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 30 |
Szerokość B [mm] | 75 |
Wysokość H [mm] | 105 |
Długość L [mm] | 250 |
Głębokość mocowania T [mm] | 22 |
Rozstaw otworów a [mm] | 91.8 |
Rozstaw otworów b [mm] | 60 |
Rozstaw otworów c [mm] | 60 |
Śruby | M24 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 29.1 |