SP-HB-M 400-500/4
Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
Identyfikator 1457323
SP-HB-M 400-500/4, Stopniowane szczęki nasadowe, twarde
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 4 elementy
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Stopniowane szczęki nasadowe, twarde |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 57.5 |
Wysokość H [mm] | 73 |
Długość L [mm] | 159.1 |
Głębokość mocowania T [mm] | 22 |
Rozstaw otworów a [mm] | 38.3 |
Rozstaw otworów b [mm] | 42 |
Rozstaw otworów c [mm] | 42 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5, hartowana |
m/zestaw [kg] | 13.6 |