JBM 102
Szczęki surowe
Identyfikator 114411
JBM 102, Szczęki surowe
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki surowe |
---|---|
Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 16 |
Szerokość B [mm] | 40 |
Wysokość H [mm] | 60 |
Długość L [mm] | 110 |
Min. odległość a (końcówka szczęki do pierwszego otworu) [mm] | 13 |
Min. odległość b (od pierwszego do drugiego otworu) [mm] | 30 |
Śruby | M12 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 2.1 |
Przy zamawianiu wersji wierconej należy podać odległości między otworami centralnymi a i b.