SBM 4215
Szczęki surowe
Identyfikator 112117
SBM 4215, Szczęki surowe
- Zazębienie: 1/16" x 90°
- Szerokość rowka: 21 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki surowe |
---|---|
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Szerokość szczeliny N [mm] | 21 |
Szerokość B [mm] | 50 |
Wysokość H [mm] | 150 |
Długość L [mm] | 120 |
Min. odległość a (końcówka szczęki do pierwszego otworu) [mm] | 15 |
Min. odległość b (od pierwszego do drugiego otworu) [mm] | 28 |
Śruby | M16 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 7 |
Przy zamawianiu wersji wierconej należy podać odległości między otworami centralnymi a i b.