SBM-M 531
Szczęki surowe
Identyfikator 1460210
SBM-M 531, Szczęki surowe
- Zazębienie: Moduł 2
- Szerokość rowka: 25.5 mm
- Jednostka dostawy: 1 element
Szczegóły techniczne
Grupa produktów | Szczęki surowe |
---|---|
Zazębienie | Moduł 2 |
Szerokość szczeliny N [mm] | 25.5 |
Szerokość B [mm] | 60 |
Wysokość H [mm] | 100 |
Długość L [mm] | 195 |
Śruby | M20 |
Materiał | Stal 16MnCr5 nadająca się nawęglania |
m/detal [kg] | 35.2 |
Przy zamawianiu wersji wierconej należy podać odległości między otworami centralnymi a i b.