TRQJ 250-1
Szczęki podtrzymujące QUENTES
Identyfikator 150007
TRQJ 250-1, Szczęki podtrzymujące QUENTES
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Zazębienie: 1.5 mm x 60°
- Szerokość rowka: 16 mm
- Jednostka dostawy: 1 zestaw = 3 elementy
- Czy chcesz poznać dokładny zakres mocowania uchwytu tokarskiego, czy potrzebujesz innego zakresu mocowania? Kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Szczegóły techniczne
| Grupa produktów | Szczęki podtrzymujące QUENTES |
|---|---|
| Zazębienie | 1.5 mm x 60° |
| Szerokość szczeliny N [mm] | 16.0 |
| Szerokość B [mm] | 40.0 |
| Wysokość H [mm] | 58.0 |
| Długość L [mm] | 85.0 |
| Rozstaw otworów a [mm] | 40.0 |
| Rozstaw otworów b [mm] | 30.0 |
| Śruby | M12 |
| Materiał | Aluminium |
| m/zestaw [kg] | 0.87 |