arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TS 16 Ilustracja analogiczna

TS 16

Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Identyfikator 148108

TS 16, Pojedyncza nakrętka młoteczkowa

Cechy produktu:
  • Szerokość rowka: 16 mm
  • Maks. moment dokręcania: 250 Nm
  • Jednostka dostawy: 1 element
Narzędzia:
  • Czy ta nakrętka teowa pasuje do mojego uchwytu tokarskiego? Aby znaleźć odpowiednią nakrętkę teową do uchwytu tokarskiego, kliknij „Narzędzia” i skorzystaj z naszego narzędzia do szybkiego wyszukiwania szczęk tokarskich.
Grupa produktów Pojedyncza nakrętka młoteczkowa
Szerokość szczeliny N [mm] 16.0
Wysokość H [mm] 26.7
Wysokość H1 [mm] 12.0
Maks. dopuszcz. moment dokręcania [Nm] 250.0
Podczas doboru nakrętek teowych należy sprawdzić wymiary złącza uchwytu (ząbkowanie/szerokość rowka).