Obróbka elektroerozyjna EDM
Uchwyty magnetyczne z technologią pola równoległego
Elektrotrwałe moduły magnetyczne o dużej sile trzymającej przeznaczone specjalnie do obróbki elektroerozyjnej
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Innowacyjna „drobna” i „aktywna” podziałka pól
Zapewnienie wymaganej siły mocującej do mocowania bardzo małych detali (do 20 x 20 mm) - Rama ze stali nierdzewnej
Zapobieganie utlenianiu i konieczności kosztownego czyszczenia wskutek kontaktu z powietrzem i płynami chemicznymi - Magnetyczna siła mocująca działająca równomiernie na cały detal
Mocowanie o niewielkim stopniu drgań i odkształceń detali - Mocowanie o niewielkim stopniu drgań
Lepsza jakość wykończenia powierzchni i znacznie wyższa dokładność - Mocowanie wolne od odkształceń
Brak odkształceń oraz wewnętrznych naprężeń detalu powodowanych siłą mocowania - Najnowocześniejsza elektro-permanentna technologia jednorazowego zasilania w energię dla procesu MAG/DEMAG
Energooszczędne i niezawodne mocowanie detali - Mocowanie w ciągu kilku sekund
Najkrótszy możliwy czas zbrojenia zwiększający wydajność produkcji - Jednostka kontrolna kompatybilna z układem sterowania obrabiarki
Nadaje się także do zastosowań zautomatyzowanych - Otwory montażowe specjalnie do drążarek erozyjnych
Moduły magnetyczne można montować bezpośrednio na stole maszynowym.
Opcje i informacje specjalne
- Elektrotrwałe moduły magnetyczne do obróbki elektroerozyjnej EDM
Moduły magnetyczne MAGNOS MEF są specjalnie zaprojektowane do obróbki elektroerozyjnej EDM. Innowacyjna „drobna” i „aktywna” podziałka pól umożliwia mocowanie bardzo małych detali przy zachowaniu siły trzymającej wymaganej do obróbki. Ze względu na niekorzystny wpływ cieczy chemicznych i kontaktu z powietrzem podczas obróbki elektroerozyjnej moduły magnetyczne wykonane są ze specjalnej stali nierdzewnej. Zapobiega to utlenianiu oraz konieczności kosztownego czyszczenia modułów. - Moduły magnetyczne MEF są samowystarczalne i wymagają tylko krótkiego impulsu do procesu MAG/DEMAG dzięki innowacyjnej technologii elektropermanentnej. Specjalnie przygotowane otwory ustalające pozwalają na szybki i łatwy montaż na drążarkach erozyjnych bez konieczności wcześniejszego wiercenia osobnych otworów.