Nie udało się znaleźć strony ze szczegółowymi informacjami o produkcie dla tego numeru seryjnego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące produktu, możesz wyszukać numer materiału w polu wyszukiwania lub skontaktować się z nami.
W czym możemy pomóc?
Twoje zapytanie do SCHUNK
Znajdź przedstawicieli handlowych w terenie
Subskrypcja biuletynu
Poproś o dane CAD
Twoje zapytanie ofertowe
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
Elektrotrwałe moduły magnetyczne do obróbki elektroerozyjnej EDM
Moduły magnetyczne MAGNOS MEF są specjalnie zaprojektowane do obróbki elektroerozyjnej EDM. Innowacyjna „drobna” i „aktywna” podziałka pól umożliwia mocowanie bardzo małych detali przy zachowaniu siły trzymającej wymaganej do obróbki. Ze względu na niekorzystny wpływ cieczy chemicznych i kontaktu z powietrzem podczas obróbki elektroerozyjnej moduły magnetyczne wykonane są ze specjalnej stali nierdzewnej. Zapobiega to utlenianiu oraz konieczności kosztownego czyszczenia modułów.
Nasza obietnica wydajności. Korzyści dla użytkownika
Możliwe jest mocowanie bardzo małych detali
Szybki i prosty montaż na drążarkach erozyjnych
Wymagane tylko jedno źródło zasilania do magnetyzacji/demagnetyzacji