ROTA BEV 630
Uchwyt zasilany z indywidualną regulacją szczęk
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3, 4 lub 6-szczękowy uchwyt zasilany
- Indywidualna regulacja szczęk
- Skok na szczękę: 10.5 mm
- Zakres regulacji szczęki: 12 mm
- Skok tłoka: 40 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 90 kN
- Maks. obr./min: 600 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 600 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 160 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 90 |
Skok/szczęka [mm] | 10.5 |
Skok tłoka (H) [mm] | 40 |
Indywidualna regulacja/szczęki [mm] | 12 |