ROTA BEV 800
Uchwyt zasilany z indywidualną regulacją szczęk
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 3, 4 lub 6-szczękowy uchwyt zasilany
- Indywidualna regulacja szczęk
- Skok na szczękę: 16 mm
- Zakres regulacji szczęki: 25 mm
- Skok tłoka: 50 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 133 kN
- Maks. obr./min: 700 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 700 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 300 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 133 |
Skok/szczęka [mm] | 16 |
Skok tłoka (H) [mm] | 50 |
Indywidualna regulacja/szczęki [mm] | 25 |