ROTA DFF 180
Uchwyty z palcami obrotowymi
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyty z palcami obrotowymi
- Maksymalna dokładność ruchu obrotowego
- Skok tłoka: 15 mm
- Maks. siła mocowania: 15 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 15 kN
- Maks. obr./min: 1800 1/min
Szczegóły techniczne
Maks. obr./min [1/min] | 1800 |
---|---|
Maks. siła mocowania [kN] | 15 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 15 |
Skok tłoka (H) [mm] | 15 |