ROTA NCM 1000
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt hybrydowy
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
- Zakres mocowania magnesu: 250 - 1000 mm
- Siła centrująca: 30 kN
- Wysokość uchwytu: 170 mm
- Ciężar: 700 kg
Szczegóły techniczne
Maks. siła centrująca [kN] | 30 |
---|---|
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 250 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 1000 |
Wysokość [mm] | 170 |
Ciężar [kg] | 700 |