ROTA NCM 1400
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt hybrydowy
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
- Zakres mocowania magnesu: 300 - 1400 mm
- Siła centrująca: 30 kN
- Wysokość uchwytu: 155 mm
- Ciężar: 1200 kg
Szczegóły techniczne
Maks. siła centrująca [kN] | 30 |
---|---|
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 300 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 1400 |
Wysokość [mm] | 155 |
Ciężar [kg] | 1200 |