ROTA NCM 2000
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt hybrydowy
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
- Zakres mocowania magnesu: 500 - 2000 mm
- Siła centrująca: 50 kN
- Wysokość uchwytu: 190 mm
- Ciężar: 1500 kg
Szczegóły techniczne
Maks. siła centrująca [kN] | 50 |
---|---|
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 500 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 2000 |
Wysokość [mm] | 190 |
Ciężar [kg] | 1500 |