arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA NCM 2500 Ilustracja analogiczna

ROTA NCM 2500

Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta

Cechy produktu:
  • Uchwyty hybrydowe
  • Automatyczne wyśrodkowanie detalu
Dane techniczne:
  • Zakres mocowania magnesu: 500 - 2500 mm
  • Siła centrująca: 80 kN
  • Wysokość uchwytu: 190 mm
  • Masa: 2000 kg
Maks. siła centrująca [kN] 80.0
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] 500.0
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] 2500.0
Wysokość [mm] 190.0
Masa [kg] 2000.0