ROTA NCM 400
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt hybrydowy
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
- Zakres mocowania magnesu: 150 - 400 mm
- Siła centrująca: 10 kN
- Wysokość uchwytu: 120 mm
- Ciężar: 95 kg
Szczegóły techniczne
Maks. siła centrująca [kN] | 10 |
---|---|
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 150 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 400 |
Wysokość [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 95 |