ROTA NCM 630
Uchwyt hybrydowy z automatycznym centrowaniem detalu
Rozwiązanie skierowane do klienta
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uchwyt hybrydowy
- Automatyczne wyśrodkowanie detalu
- Zakres mocowania magnesu: 200 - 630 mm
- Siła centrująca: 20 kN
- Wysokość uchwytu: 120 mm
- Ciężar: 210 kg
Szczegóły techniczne
Maks. siła centrująca [kN] | 20 |
---|---|
Min. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 200 |
Maks. zakres mocowania magnetycznego [mm] | 630 |
Wysokość [mm] | 120 |
Ciężar [kg] | 210 |