ROTA 2B 125 Z115-KV
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 813031
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: Z115
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 10 mm
- Skok tłoka: 17.5 mm
- Maks. siła mocowania: 26 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 23 kN
- Maks. obr./min: 5300 1/min
- Ciężar: 3.7 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z115 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 5300 |
Maks. siła mocowania [kN] | 26 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 23 |
Skok/szczęka [mm] | 10 |
Skok tłoka (H) [mm] | 17.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.007 |
Ciężar [kg] | 3.7 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWKK 125, 0.8 kg
- red
-
2 SWKK 125, 1.2 kg
- yellow
-
2 SWKK 125
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi