ROTA 2B 200 Z170-KV
Zasilany 2-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 813051
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Dwuszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 15 mm
- Skok tłoka: 26 mm
- Maks. siła mocowania: 54 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 45 kN
- Maks. obr./min: 3200 1/min
- Ciężar: 13 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 (Z170) |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 3200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 54 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 45 |
Skok/szczęka [mm] | 15 |
Skok tłoka (H) [mm] | 26 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.06 |
Ciężar [kg] | 13 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
2 SWK 200, 2.1 kg
- red
-
2 SWK 200, 2.6 kg
- yellow
-
2 SWK 200, 4.1 kg
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi