ROTA NCO 210 A5-KV
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 856014
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 5
- Interfejs szczęki: Wrąb krzyżowy
- Skok na szczękę: 9 mm
- Skok tłoka: 27 mm
- Maks. siła mocowania: 95 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 42 kN
- Maks. obr./min: 5000 1/min
- Ciężar: 23 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 5 |
Zazębienie | Wrąb krzyżowy |
Maks. obr./min [1/min] | 5000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 95 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 42 |
Skok/szczęka [mm] | 9 |
Skok tłoka (H) [mm] | 27 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.12 |
Ciężar [kg] | 23 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SWB-AL 200
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi