ROTA NCO
Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Uniwersalny 3-szczękowy zasilany uchwyt o wyjątkowym uszczelnieniu, długim skoku szczęki oraz zintegrowanym przepustem mediów
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny hydrauliczny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Najdłuższy skok szczęki przy dużej sile mocowania
Niezawodne i zmienne mocowanie detali na konturach kolizyjnych - Uszczelnienie przed chłodziwem i wiórami w standardzie przy użyciu wycieraczek, uszczelek oraz uszczelnionego otworu przelotowego
Doskonały do pracy na tokarkach pionowych - Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) w opcji standardowej, zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania - Niewielka wysokość konstrukcyjna
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej oraz maksymalna sztywność układu - Szczęki bazowe z drobnym ząbkowaniem 1,5 mm x 60° i 1/16" x 90° w standardzie
Bardzo elastyczny zakres szczęk nasadowych - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Ten zasilany uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym jest w pełni chroniony przed zabrudzeniem i wiórami. Technologia ROTA NCO zapewnia najwyższą precyzję oraz długi okres trwałości użytkowej w zastosowaniach na tokarkach poziomych i pionowych. Długi skok szczęk umożliwia mocowanie przedmiotów o nietypowych konturach.
- Zastosowany przepust mediów sprawia, że uchwyt ROTA NCO jest urządzeniem wielozadaniowym. Centralny przepust chłodziwa lub sprężonego powietrza jest już przewidziany w korpusie uchwytu jako standard.