ROTA NCO 260 Z220-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 856020
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 10 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Maks. siła mocowania: 150 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 62 kN
- Maks. obr./min: 4500 1/min
- Ciężar: 34 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 4500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 150 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 62 |
Skok/szczęka [mm] | 10 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.3 |
Ciężar [kg] | 34 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt i podręcznik obsługi