ROTA NCO 400 A11-SV90°
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 856041
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 11
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 15 mm
- Skok tłoka: 45 mm
- Maks. siła mocowania: 270 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 120 kN
- Maks. obr./min: 2500 1/min
- Ciężar: 114 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 2500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 270 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 120 |
Skok/szczęka [mm] | 15 |
Skok tłoka (H) [mm] | 45 |
Moment bezwładności [kgm²] | 2.36 |
Ciężar [kg] | 114 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi