ROTA NCO 500 A15-SV90°
Napędzane uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Identyfikator 856051
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 15
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 15 mm
- Skok tłoka: 45 mm
- Maks. siła mocowania: 330 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 140 kN
- Maks. prędkość obrotowa: 2000 1/min
- Masa: 172 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Nr. 15 |
| Zazębienie | 3/32" x 90° |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 2000.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 330.0 |
| Maks. siła uruchamiająca [kN] | 140.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 15.0 |
| Skok tłoka (H) [mm] | 45.0 |
| Moment bezwładności [kgm²] | 5.6 |
| Masa [kg] | 172.0 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi