ROTA NCO2 1400 Z720-M2
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 1481323
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: Z520
- Interfejs szczęki: Moduł 2
- Bez kompensacji siły odśrodkowej
- Bez indywidualnej regulacji szczęk
- Korpus uchwytu: EN-GJS-500-7
- Skok/szczęka: 23 mm
- Skok tłoka: 57 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 170 kN
- Maks. obr./min: 500 1/min
- Ciężar: 824 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z520 |
Zazębienie | Moduł 2 |
Maks. obr./min [1/min] | 500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 300 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 170 |
Skok/szczęka [mm] | 23 |
Skok tłoka (H) [mm] | 57 |
Moment bezwładności [kgm²] | 200 |
Ciężar [kg] | 824 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi