ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
Zasilany 3-szczękowy uchwyt bez otworu przelotowego
Identyfikator 1481248
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowy uchwyt hakowo-klinowy
- Uchwyt wrzeciona: Z520
- Interfejs szczęki: Moduł 2
- Bez kompensacji siły odśrodkowej
- Z indywidualną regulacją szczęk
- Korpus uchwytu: EN-GJS-500-7
- Skok/szczęka: 23 mm
- Indywidualna regulacja/szczęki: 30 mm
- Skok tłoka: 57 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 170 kN
- Maks. obr./min: 900 1/min
- Ciężar: 399 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | - |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Z520 |
Zazębienie | Moduł 2 |
Maks. obr./min [1/min] | 900 |
Maks. siła mocowania [kN] | 300 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 170 |
Skok/szczęka [mm] | 23 |
Skok tłoka (H) [mm] | 57 |
Moment bezwładności [kgm²] | 32 |
Indywidualna regulacja/szczęki [mm] | 30 |
Ciężar [kg] | 399 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi