ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1340109
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 25 mm
- Skok tłoka: 60 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 6 mm
- Maks. siła mocowania: 300 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 150 kN
- Maks. obr./min: 600 1/min
- Ciężar: 1244 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 20 (Z520) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 600 |
Maks. siła mocowania [kN] | 300 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 150 |
Skok/szczęka [mm] | 25 |
Skok tłoka (H) [mm] | 60 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 6 |
Moment bezwładności [kgm²] | 149 |
Ciężar [kg] | 1244 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi