ROTA NCR-A
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski z mechanizmem wahliwym zapewnia mocowanie przy niskich odkształceniach detalu i trzykrotnie dłuższe okresy międzyobsługowe.
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Uszczelniony zasilany uchwyt tokarski
Znacznie dłuższe okresy między czynnościami konserwacyjnymi - Precyzyjny uchwyt tokarski z dźwignią kątową spełniający najwyższe wymagania odnośnie jakości
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Wysoki stopień wydajności systemu dźwigni kątowej
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Optymalne wsparcie szczęk przy mocowaniu za średnice wewnętrzne i zewnętrzne zapewniane przez bardzo długie prowadzenie szczęki bazowej
Zapewnia wysoką siłę mocowania w długim okresie użytkowania - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Przepust mediów (chłodziwa lub powietrza) w opcji standardowej, zintegrowany z korpusem uchwytu
Elastyczność uzależniona od danego zastosowania - Niewielka wysokość konstrukcyjna
Maksymalne wykorzystanie przestrzeni obróbczej - Mocowanie cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
Wysoki stopień okrągłości detali - Bardzo precyzyjne mocowanie nieokrągłych elementów
Idealne rozwiązanie do odlewów - Pierścień tokarski upraszcza i optymalizuje wykonywanie otworów / obróbkę przy użyciu szczęk nasadowych
Łatwa obsługa podczas wiercenia/przetaczania szczęk górnych - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Uszczelniony 6-szczękowy uchwyt kompensacyjny do mocowania cienkościennych detali narażonych na odkształcenia
SCHUNK ROTA NCR-A obejmuje centralny tłok uchwytu wyposażony w trzy wewnętrzne wahadła wyrównane pod kątem 120°. Każde wahadło jest podłączone do dwóch szczęk bazowych. Zapewnia to wyśrodkowanie detalu pomiędzy sześcioma punktami styku, które można regulować parami. Ponieważ siły mocujące kierowane są do środka uchwytu, zapewniane jest optymalne centrowanie, bez zbędnego wymiarowania detalu. - Specjalne uszczelki umieszczone na złączy ząbkowanej szczęki i tłokach SCHUNK ROTA NCR-A zapobiegają wypłukaniu smaru i stopniowym obniżeniu siły mocowania. Uszczelki dodatkowo uniemożliwiają przeniknięcie wiórów lub zanieczyszczeń do korpusu uchwytu. Zwiększa to niezawodność procesu i wydłuża okresy międzyobsługowe, co przekłada się na wydłużenie okresów pomiędzy smarowaniem i czyszczeniem uchwytu.