ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1339989
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 12 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 2.5 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 54 kN
- Maks. obr./min: 1400 1/min
- Ciężar: 118 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 11 (Z300) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 54 |
Skok/szczęka [mm] | 12 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 2.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 2.4 |
Ciężar [kg] | 118 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi