ROTA NCR-A 800 Z520-SV90°
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1340108
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 16 mm
- Skok tłoka: 40 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 3.5 mm
- Maks. siła mocowania: 160 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 80 kN
- Maks. obr./min: 700 1/min
- Ciężar: 497 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 20 (Z520) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 700 |
Maks. siła mocowania [kN] | 160 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 80 |
Skok/szczęka [mm] | 16 |
Skok tłoka (H) [mm] | 40 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 3.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 34 |
Ciężar [kg] | 497 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi