ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1339988
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Skok na szczękę: 8 mm
- Skok tłoka: 20 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 2 mm
- Maks. siła mocowania: 80 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 40 kN
- Maks. obr./min: 2500 1/min
- Ciężar: 61 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 8 (Z220) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 2500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 80 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 40 |
Skok/szczęka [mm] | 8 |
Skok tłoka (H) [mm] | 20 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 2 |
Moment bezwładności [kgm²] | 0.71 |
Ciężar [kg] | 61 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi