ROTA NCR-A-F 500 Z380-SV90°
Uszczelniony zasilany 6-szczękowy uchwyt tokarski
Identyfikator 1339996
Standardowe uchwyty tokarskie bez otworu przelotowego
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Sześcioszczękowe uchwyty kompensacyjne
- Zamknięta konstrukcja
- Kompensacja wahliwa: 2+2+2 szczęki oscylujące w parach
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 12 mm
- Skok tłoka: 30 mm
- Kompensacja wahliwa: ± 2.5 mm
- Maks. siła mocowania: 125 kN
- Maks. siła uruchamiająca: 65 kN
- Maks. obr./min: 1200 1/min
- Ciężar: 198 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 125 |
Maks. siła uruchamiająca [kN] | 65 |
Skok/szczęka [mm] | 12 |
Skok tłoka (H) [mm] | 30 |
Kompensacja wahliwa [mm] | ± 2.5 |
Moment bezwładności [kgm²] | 6 |
Ciężar [kg] | 198 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB 250*
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące szczęki nasadowe, śruby mocujące uchwyt, śruba oczkowa i podręcznik obsługi