ROTA TP
Zasilany 3-szczękowy uchwyt pneumatyczny
Zasilany trójszczękowy uchwyt pneumatyczny z dużym otworem przelotowym
Opis
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Precyzyjny uchwyt tokarski z układem klinowo-hakowym spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania odnośnie jakości.
Zapewnia doskonałe wyniki obróbki - Duży otwór przelotowy
Obróbka wszystkich rur o standardowych średnicach - Wysoki stopień wydajności układu klinowo-hakowego
Niezawodny proces mocowania dzięki dużym siłom zaciskowym - Zoptymalizowany system smarowania
Gwarancja utrzymania dużych sił mocujących - Siłownik pneumatyczny zintegrowany z uchwytem
Rozwiązanie szczególnie przydatne dla tokarek bez siłownika hydraulicznego - Dopływ powietrza poprzez pierścień rozdzielacza
Bardzo proste sterowanie uchwytem - Wysoka siła mocowania przy ciśnieniu systemowym
Niezawodność procesu obróbki - Wszystkie boki elementów pracujących są hartowane i szlifowane
Długi okres trwałości użytkowej
Opcje i informacje specjalne
- Uniwersalny uchwyt pneumatyczny
Zasilane uchwyty tokarskie ROTA TP firmy SCHUNK są wyposażone w zintegrowany siłownik pneumatyczny. Podczas przestoju uchwyty te można otwierać i zamykać dzięki pierścieniowi rozdzielczemu za pomocą specjalnego systemu doprowadzania powietrza. Zasilane uchwyty tokarskie ROTA TP są szczególnie odpowiednie dla małych tokarek, które nie mają hydraulicznego cylindra mocującego, ale mają być obsługiwane za pomocą płynnego medium. Ale uchwyty te są również bardzo przydatne w technologii automatyzacji. - Dzięki zintegrowanemu siłownikowi pneumatycznemu uchwyt mechaniczny ROTA TP może być również używany w zastosowaniach stacjonarnych na centrach frezarsko-tokarskich. W tym celu ROTA TP jest rozbudowany o płytę podstawy i może być następnie zamontowany na stołach maszynowych jako ROTA TPS.