ROTA-G 315-102 A6-GBK
Manualny 3-szczękowy uchwyt z układem szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 815037
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Trójszczękowe uchwyty hakowo-klinowe
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 102 mm
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-1 Nr. 6
- Interfejs szczęki: Zazębienie proste
- Skok na szczękę: 8.5 mm
- Podziałka zazębienia: 5.5 mm
- Maks. siła mocowania: 200 kN
- Maks. moment obrotowy: 210 Nm
- Maks. obr./min: 3200 1/min
- Ciężar: 63.3 kg
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-1 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 6 |
Zazębienie | Zazębienie proste |
Maks. obr./min [1/min] | 3200 |
Maks. siła mocowania [kN] | 200 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 210 |
Skok/szczęka [mm] | 8.5 |
Podziałka zazębienia [mm] | 5.5 |
Ciężar [kg] | 63.3 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi