ROTA-M flex 2+2 400 Z380-SV90°
Elastyczny 4-szczękowy uchwyt kompensacyjny
Identyfikator 1407684
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Czteroszczękowy uchwyt kompensacyjny
- Centryczna kompensacja przeciwległych szczęk
- Uchwyt wrzeciona: ISO 702-4 Nr. 15 (Z380)
- Interfejs szczęki: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Skok na szczękę: 14.5 mm
- Skok kompensacyjny na szczękę: 7.9 mm
- Maks. siła mocowania: 150 kN
- Maks. moment obrotowy: 200 Nm
- Maks. obr./min: 1500 1/min
- Ciężar: 125 kg
- Przy zastosowaniu mocowania dwuszczękowego dodatkowo wymagana jest pokrywa blokująca do zablokowania jednej pary szczęk
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | 1/16" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 150 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 200 |
Skok/szczęka [mm] | 14.5 |
Skok kompensacyjny/szczęka kompensacyjna [mm] | 7.9 |
Ciężar [kg] | 125 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250/4
- red
-
SWB 250/4
- yellow
-
SWB-AL 250/4
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące do szczęk nasadowych, śruby mocujące uchwyt, klucz płaski, śruba oczkowa, instrukcja obsługi; bez szczęk nasadowych, bez pokrywy blokującej