ROTA-M flex 2+2 500 Z380-SV90°
Elastyczny 4-szczękowy uchwyt kompensacyjny
Identyfikator 1410477
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Czteroszczękowy uchwyt kompensacyjny
- Centryczna kompensacja przeciwległych szczęk
- Interfejs szczęki: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Skok na szczękę: 17.8 mm
- Skok kompensacyjny na szczękę: 10 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. moment obrotowy: 250 Nm
- Maks. obr./min: 1100 1/min
- Ciężar: 227 kg
- Przy zastosowaniu mocowania dwuszczękowego dodatkowo wymagana jest pokrywa blokująca do zablokowania jednej pary szczęk
Szczegóły techniczne
Typ wrzeciona | ISO 702-4 |
---|---|
Wielkość wrzeciona | Nr. 15 (Z380) |
Zazębienie | 3/32" x 90° |
Maks. obr./min [1/min] | 1100 |
Maks. siła mocowania [kN] | 180 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 250 |
Skok/szczęka [mm] | 17.8 |
Skok kompensacyjny/szczęka kompensacyjna [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 227 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, nakrętki teowe lub śruby mocujące do szczęk nasadowych, śruby mocujące uchwyt, klucz płaski, śruba oczkowa, instrukcja obsługi; bez szczęk nasadowych, bez pokrywy blokującej