ROTA-ML flex 2+2 800 M2
Elastyczny 4-szczękowy uchwyt kompensacyjny
Identyfikator 1446775
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Czteroszczękowy uchwyt kompensacyjny o zmniejszonej masie
- Centryczna kompensacja przeciwległych szczęk
- Płyta konsoli: Rowek gwiazdowy 22,5 °
- Interfejs szczęki: Moduł 2
- Skok na szczękę: 17.8 mm
- Skok kompensacyjny na szczękę: 10 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. moment obrotowy: 250 Nm
- Maks. obr./min: 800 1/min
- Ciężar: 395 kg
- Przy zastosowaniu mocowania dwuszczękowego dodatkowo wymagana jest pokrywa blokująca do zablokowania jednej pary szczęk
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Moduł 2 |
---|---|
Maks. obr./min [1/min] | 800 |
Maks. siła mocowania [kN] | 180 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 250 |
Skok/szczęka [mm] | 17.8 |
Skok kompensacyjny/szczęka kompensacyjna [mm] | 10 |
Ciężar [kg] | 395 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 400-500/4
- red
-
SWB-M 400/4
- yellow
-
SWBL-M 400/4
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, sworzeń centrujący, nakrętki teowe, klucze z grzechotką z adapterem, śruba oczkowa, śruby montażowe, nakrętka do rowków teowych, pokrywa zamykająca otwór, instrukcja obsługi; bez górnych szczęk, bez stałych ograniczników detalu, bez pokrywy blokującej