ROTA-S flex 1000
3-szczękowy uchwyt manualny o zoptymalizowanej masie
Identyfikator 814830
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uruchamiany ręcznie trójszczękowy uchwyt o obniżonej masie
- System szybkiej wymiany szczęk
- Zastosowany uchwyt: ROTA-S plus 400
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 12 mm
- Maks. siła mocowania: 230 kN
- Maks. moment obrotowy: 280 Nm
- Maks. obr./min: 500 1/min
- Maks. moment stołu obrotowego: 4000 Nm
- Ciężar: 360 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Zastosowany uchwyt | ROTA-S plus 400 |
Maks. obr./min [1/min] | 500 |
Maks. siła mocowania [kN] | 230 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 280 |
Skok/szczęka [mm] | 12 |
Maks. moment stołu obrotowego [Nm] | 4000 |
Ciężar [kg] | 360 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt tokarski, rozszerzenia prowadnic, długie szczęki bazowe, krótkie szczęki bazowe, sworznie centrujące, pokrywka uchwytu, klucz grzechotkowy, adapter klucza grzechotkowego, śruby oczkowe, śruby montażowe, nakrętki do rowków teowych, pokrywka otworu, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych