ROTA-S flex 1400
3-szczękowy uchwyt manualny o zoptymalizowanej masie
Identyfikator 814850
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uruchamiany ręcznie trójszczękowy uchwyt o obniżonej masie
- System szybkiej wymiany szczęk
- Zastosowany uchwyt: ROTA-S plus 630
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 15 mm
- Maks. siła mocowania: 270 kN
- Maks. moment obrotowy: 350 Nm
- Maks. obr./min: 400 1/min
- Maks. moment stołu obrotowego: 8000 Nm
- Ciężar: 830 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Zastosowany uchwyt | ROTA-S plus 630 |
Maks. obr./min [1/min] | 400 |
Maks. siła mocowania [kN] | 270 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 350 |
Skok/szczęka [mm] | 15 |
Maks. moment stołu obrotowego [Nm] | 8000 |
Ciężar [kg] | 830 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA 630
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt tokarski, rozszerzenia prowadnic, długie szczęki bazowe, krótkie szczęki bazowe, sworznie centrujące, pokrywka uchwytu, klucz grzechotkowy, adapter klucza grzechotkowego, śruby oczkowe, śruby montażowe, nakrętki do rowków teowych, pokrywka otworu, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych