ROTA-S flex 550
3-szczękowy uchwyt manualny o zoptymalizowanej masie
Identyfikator 814810
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uruchamiany ręcznie trójszczękowy uchwyt o obniżonej masie
- System szybkiej wymiany szczęk
- Zastosowany uchwyt: ROTA-S plus 2.0 200
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 7 mm
- Maks. siła mocowania: 100 kN
- Maks. moment obrotowy: 120 Nm
- Maks. obr./min: 1000 1/min
- Maks. moment stołu obrotowego: 2000 Nm
- Ciężar: 65 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Zastosowany uchwyt | ROTA-S plus 2.0 200 |
Maks. obr./min [1/min] | 1000 |
Maks. siła mocowania [kN] | 100 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 120 |
Skok/szczęka [mm] | 7 |
Maks. moment stołu obrotowego [Nm] | 2000 |
Ciężar [kg] | 65 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
SFA 200
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt tokarski, rozszerzenia prowadnic, długie szczęki bazowe, krótkie szczęki bazowe, sworznie centrujące, pokrywka uchwytu, klucz grzechotkowy, adapter klucza grzechotkowego, śruby oczkowe, śruby montażowe, nakrętki do rowków teowych, pokrywka otworu, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych