ROTA-S flex 700
3-szczękowy uchwyt manualny o zoptymalizowanej masie
Identyfikator 814820
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Uruchamiany ręcznie trójszczękowy uchwyt o obniżonej masie
- System szybkiej wymiany szczęk
- Zastosowany uchwyt: ROTA-S plus 2.0 315
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 9.7 mm
- Maks. siła mocowania: 180 kN
- Maks. moment obrotowy: 220 Nm
- Maks. obr./min: 800 1/min
- Maks. moment stołu obrotowego: 2000 Nm
- Ciężar: 170 kg
Szczegóły techniczne
Zazębienie | Zazębienie skośne |
---|---|
Zastosowany uchwyt | ROTA-S plus 2.0 315 |
Maks. obr./min [1/min] | 800 |
Maks. siła mocowania [kN] | 180 |
Maks. moment obrotowy [Nm] | 220 |
Skok/szczęka [mm] | 9.7 |
Maks. moment stołu obrotowego [Nm] | 2000 |
Ciężar [kg] | 170 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt tokarski, rozszerzenia prowadnic, długie szczęki bazowe, krótkie szczęki bazowe, sworznie centrujące, pokrywka uchwytu, klucz grzechotkowy, adapter klucza grzechotkowego, śruby oczkowe, śruby montażowe, nakrętki do rowków teowych, pokrywka otworu, instrukcja obsługi; bez szczęk górnych