ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG
Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk
Identyfikator 819100
Standardowe ręczne uchwyty tokarskie
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- 2-szczękowy uchwyt z systemem klinowym
- System szybkiej wymiany szczęk
- Otwór przelotowy: 42 mm
- Uchwyt wrzeciona: Z145
- Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
- Zazębienie skośne
- Skok na szczękę: 6.5 mm
- Podziałka zazębienia: 4.8 mm
- Maks. siła mocowania: 40 kN
- Maks. moment obrotowy: 55 Nm
- Maks. prędkość obrotowa: 5400 1/min
- Masa: 8.5 kg
Szczegóły techniczne
| Typ wrzeciona | - |
|---|---|
| Wielkość wrzeciona | Z145 |
| Zazębienie | Zazębienie skośne |
| Maks. prędkość obrotowa [1/min] | 5400.0 |
| Maks. siła mocowania [kN] | 40.0 |
| Maks. moment obrotowy [Nm] | 55.0 |
| Skok/szczęka [mm] | 6.5 |
| Podziałka zazębienia [mm] | 4.8 |
| Masa [kg] | 8.5 |
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
Wykres stosunku siły zacisku do prędkości obrotowej
- Oś X:
- n [min-1]
- Oś Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Wymagana minimalna siła mocowania Fspmin 33%
Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający i podręcznik obsługi