arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52/2 Z185-SFG

Ręczny uchwyt tokarski z funkcją szybkiej zmiany szczęk

Identyfikator 819200

Standardowe ręczne uchwyty tokarskie

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy uchwyt z systemem klinowym
  • System szybkiej wymiany szczęk
  • Otwór przelotowy: 52 mm
  • Uchwyt wrzeciona: Z185
  • Interfejs szczęki: Zazębienie skośne
Dane techniczne:
  • Skok na szczękę: 7 mm
  • Podziałka zazębienia: 4.8 mm
  • Maks. siła mocowania: 65 kN
  • Maks. moment obrotowy: 80 Nm
  • Maks. prędkość obrotowa: 4800 1/min
  • Masa: 18.2 kg
Typ wrzeciona -
Wielkość wrzeciona Z185
Zazębienie Zazębienie skośne
Maks. prędkość obrotowa [1/min] 4800.0
Maks. siła mocowania [kN] 65.0
Maks. moment obrotowy [Nm] 80.0
Skok/szczęka [mm] 7.0
Podziałka zazębienia [mm] 4.8
Masa [kg] 18.2

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, śruby mocujące uchwyt, klucz uruchamiający, śruba oczkowa i podręcznik obsługi